(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con brida, series PFX.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con brida, series PFX.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un émbolo indexador de tipo bridado que se monta utilizando pernos avellanados y remaches, etc.
· El tipo de pasador largo PFX-HA (tipo pasador largo) es ideal para montar paneles y marcos gruesos, etc.
· El pasador ha sido endurecido y ofrece una excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFX-6-A
PFX-6H-A
PFX-8-A
PFX-8H-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
Carrera
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(Ø)
Longitud
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106637Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106645Pasador largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

128844Pasador corto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

128854Pasador largo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Compacto / estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Brida
Longitud total Corto Material del cuerpo Fundición a presión de zinc Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Cromado trivalente
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico