(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, compacto, carrera larga.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca, compacto, carrera larga.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Al tirar del nivel se retrae el pasador. Gire la palanca para mantenerla en su estado girado.
· Estructura simple con forma compacta.
· Adecuado para situaciones que no requieren un alto grado de precisión en el posicionamiento.
· Tiene una carrera larga y se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, como fijar puertas en su lugar.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
22121.0105
22121.0110
22121.0115
22121.0120
22121.0125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Par de apriete máx.
(Nuevo Méjico)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4M62.341.520171215.5~ 3~ 101.66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5M835427241519.2~ 3.5~ 13.54.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M103.56533.53017.522.9~ 4~ 161010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M124.77331.82822.231.2~ 4~ 221312
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M164.7102.550.544.52732.7~ 4~ 234216

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Método de montaje Atornillar Tratamiento de superficie corporal Galvanizado
Temperatura max.(°C) 250 Pin de seguridad Acero galvanizado Tuerca de bloqueo Acero galvanizado
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico