(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Utilice arandelas (por ejemplo, ISO7092) para el montaje.
· En los modelos con cerraduras, gire la perilla 90 grados para detener el movimiento de la muesca.
En los tipos con mecanismos de sujeción, tire de la perilla y gírela aproximadamente 70 grados para mantener el pasador en su estado retirado.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.
· Hasta 100°C en modelos con anillos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Método de montaje | Otros | Longitud total | Estándar | Material del cuerpo | Fundición a presión de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Material de la nariz | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie corporal | Pintar | Pin de seguridad | Acero inoxidable 1.4305 |
Alojamiento | Cinc fundido a presión, plastificado, negro | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente