(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKD61
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPDB1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPDB2A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPDB3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPDB3A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPDB3A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPDB3A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPDB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPDB3A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPDB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPDB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPDB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPDB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPDB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPDB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPDB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPDB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPDB4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPDB4A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPDB4A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPDB4A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPDB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPDB4A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPDB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPDB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPDB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPDB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPDB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPDB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPDB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPDB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPDB5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB5A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPDB6A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB6A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPDB7A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-250/0.01] |
EPDB7A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-250/0.01] |
EPDB7A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPDB7A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPDB7A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPDB7A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Con procesamiento de propinas | Material | SKD61 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente