(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores eyectores escalonados -Die Steel SKD61 / 4 mm Head / Blank Type_Tip Diámetro de designación · Tipo de selección de dimensión L-

Pasadores eyectores escalonados -Die Steel SKD61 / 4 mm Head / Blank Type_Tip Diámetro de designación · Tipo de selección de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EDS1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDS2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDS3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSE1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSE2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSE3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSEG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Tipo L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.50.6 ~ 1.2Tipo en blanco100 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00520.8 ~ 1.5Tipo en blanco100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.51 ~ 2Tipo en blanco100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00531.5 ~ 2Tipo en blanco100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00542 ~ 2.5Tipo en blanco150 ~ 25050 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2Tipo en blanco100 ~ 15040 ~ 70
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5Tipo en blanco100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.51 ~ 2Tipo en blanco100 ~ 20050 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0231.5 ~ 2Tipo en blanco100 ~ 20040 ~ 100
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0242 ~ 2.5Tipo en blanco150 ~ 25050 ~ 160
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00520.8 ~ 1.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 20015 ~ 185
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00531 ~ 2.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.00541.5 ~ 3.9Designación del diámetro de la punta · Tipo de selección de dimensión L100 ~ 30015 ~ 285

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm