(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKH51
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EPH1A1.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A2-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A2.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A4-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A4.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A9-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH2A1.5-[50-250/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPH2A2-[50-300/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A3.5-[50-300/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A4.5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A9-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH3A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPH3A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPH3A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPH3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPH3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPH3A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPH3A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPH3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPH3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPH3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPH3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPH3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPH3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPH3A9-[50-350/0.01]-R[9-15/0.1] |
EPH3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPH3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPH4A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPH4A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPH4A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPH4A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPH4A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPH4A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPH4A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPH4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPH4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPH4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPH4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPH4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
Cargando…
Tipo de forma | Con procesamiento de propinas | Material | SKH51 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente