(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -

Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -
  • Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -

· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0,02/0 o +0,05/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Forma de la punta: 5 A

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Z-EPH-L2-[50-200/0.01]-V1.5-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPH-L2.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPH-L3-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPH-L4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Z-EPH-L5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Z-EPH-L6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Z-EPH-L7-[50-200/0.01]-V[1.5-5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPH-L8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-350/0.01]
Z-EPHE-L2-[50-200/0.01]-V1.5-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPHE-L2.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPHE-L3-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPHE-L4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Z-EPHE-L5-[50-200/0.01]-V[1.5-4.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPHE-L6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Z-EPHE-L7-[50-200/0.01]-V[1.5-5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-190/0.01]
Z-EPHE-L8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.5/0.5]-G[0-45/1]-F[40-340/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) D/P (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F (posición de ranura Z)
(mm)
G (ángulo de ranura Z)
(°)
V (posición de ranura Z)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005250 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.550 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005350 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005450 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005550 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005650 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005750 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.005850 ~ 35040 ~ 3500 ~ 451.5 ~ 7.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02250 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.550 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02350 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02450 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02550 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02650 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 5.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02750 ~ 20040 ~ 1900 ~ 451.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.02850 ~ 35040 ~ 3400 ~ 451.5 ~ 7.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con procesamiento de propinas Material SKH51 Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) + 0.02/0 o + 0.05/0
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta 5A
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm