Formato para Números de Parte Dayton Lamina
Esta guía explica el formato requerido por la nomenclatura Dayton Lamina para ordenar productos en el sistema MISUMI. Por favor no dudes en contactarnos para cualquier duda que puedas tener.
Formato de Descripción de Producto Dayton Progress
Ejemplo:
| # Catálogo & D | B & L | Material | P | W | R | Código Alt. | Código Alt. | Código Alt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJK16 | 1990 | M2 | P12.00 | W8.00 | R1.00 | X2-ANG90 | XS24-AS5-L17.00 | XCN |
Ten en cuenta los siguientes cambios:
Algunas alteraciones tendrán ahora una designación de dimensiones diferente.
Para alteraciones que requieren un ángulo, el ángulo se especifica inmediatamente después de la alteración (agrega guion medio en lugar de espacios). Ángulos representados con “A” deben ahora aparecer como “AS”.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| XS24 A5 L17.00 | XS24-AS5-L17.00 |
Todas las alteraciones de antigiro van a necesitar que el ángulo de localización se defina como “-ANG#”, incluso en la posición por defecto.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| X2@180 | X2-ANG180 |
| X2-180DEG | X2-ANG180 |
| X2 | X2-ANG0 |
Las dimensiones de la punta (B) deben ser definidos incluso si se considera como “estándar”.
(i)Excepción:
Números de parte especificados en el catálogo con “S” serán requeridos. Números de parte especificados en el catálogo sin “S” no serán requeridos. Esto aplica para la serie en pulgadas de Ball Lock en particular.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| HPX50 S300 M2 P.3750 | HPX50 300 M2 P.3750 |
| KPX50 350 M2 P.2500 | KPX50 S350 M2 P.2500 |
| ADX25 A35 P10.00 | ADX25 A35 P10.00 |
| ADX25 35 P10.00 | ADX25 S35 P10.00 |
Para alteraciones antigiro, código “LG” y largo total debe ser especificado en lugar de “FULL” o “FULL LG”, y el código de dimensión “DP” debe ser utilizado en lugar de “DEPTH”.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| DRR 13 20 P4.6 W3.6 XL19 X89 ANG0 FULL LG DEPTH2 | DRR13 20 P4.6 W3.6 XL19 X89-ANG0-LG19-DP2 |
El tipo de material solo necesita ser especificado cuando algún tipo de acero alterno es requerido. De otra forma, el material por defecto será seleccionado. El primer tipo de material seleccionado para cada producto es clasificado como “por defecto”.
Material
Acero: A2, M2, PS4
| Antes | Ahora |
|---|---|
| APX10 1980 A2 P8.00 | APX10 1980 P8.00 |
| APX10 1980 M2 P8.00 | APX10 1980 M2 P8.00 |
Cuando se utilicen las alteraciones “XP” o “XW”, favor de especificar solo el código “P” o “W” en el número de parte con las medidas deseadas.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| VJX25 0320 P.0850 XP | VJX25 0320 P.0850 |
| VJX25 0320 XP.0850 | VJX25 0320 P.0850 |
Separadores de uretano, Resortes para Troquel MaxLife, Retenedores y Placas de Soporte/Calzas no deben incluir ningún guion medio o espacio.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| UHM10-63 | UHM1063 |
| MH-75-600 | MH75600 |
| BRT 16 | BRT16 |
| URBP 10 48 | URBP1048 |
Formato de Descripción de Producto Lamina
Para placas de desgaste, las dimensiones personalizadas deben ser especificadas dentro de cada número de parte. El largo se coloca después del prefijo conectado con un guion medio. Los productos métricos deben ser seleccionados con incrementos de 5mm. Los productos estándar deben ser seleccionados con incrementos de 1/8 de pulgada.
| Antes | Ahora |
|---|---|
| SP-15MM-X-25MM 15MM | SP-15MM-X-25MM-15 |
| SP-1/2-X-1 1 1/8" | SP-1/2-X-1-1.125 |
| SP-1/2-X-1 1 1/8 inches | SP-1/2-X-1-1.125 |