Descuentos por volumen y descuentos por volumen de procesamiento adicional
Descuento por volumens
Los descuentos por volumen están disponibles para compras de más de un producto estándar.
El descuento varía según el producto y la cantidad. Para más detalles, consulte la página en el catálogo del producto que desea ordenar.
Ejemplo: descuento por volumen para Block Punch (componentes de matriz de prensa estándar)
| Cantidad | Tasa de descuento |
|---|---|
| 1 - 9 | Precio unitario |
| 10 - 29 | 5% |
| 30 - 49 | 10% |
| 50 - 100 | 15% |
| Mas que 100 | Ser citado |
- * Precio de descuento por volumen (redondeado al yen más cercano)
Descuentos por volumen de procesamiento adicional
Los descuentos por volumen también se aplican a los cargos de procesamiento adicionales.
(Hay algunos casos en los que los descuentos no se aplican. Consulte las páginas del producto para obtener más detalles).
Ejemplo: descuento por volumen de procesamiento adicional
Detalles de pedido: Parte: SPDS10-70-P5.00-W3.00-PKC-KC45, Cantidad: 10
| Parte | SPDS10 | 15.84 X 0.95 = 15.04 |
| Procesamiento adicional | PKC | 4.00 X 0.95 = 3.80 |
| Procesamiento adicional | KC | 2.00 X 0.95 = 1.90 |
Precio: 20.74 USD $ (cada uno) x 10 = 207.40 USD $ (redondeado a un centavo)
Los descuentos por volumen no se aplican si el cargo por el procesamiento adicional es cero (gratis) o negativo.