(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: WPC
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de cabeza cónica Recubrimiento HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones de cabeza cónica Recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: TiCN· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cabezas cónicas Jector Punzones Normal
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: TiCN
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW
MISUMI
· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente