(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo estándar
· Forma de la punta: A
· Tratamiento de superficies: TiCN
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
H-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
H-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
H-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
H-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
H-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
H-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
H-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
H-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
H-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
H-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
H-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Tipo estándar |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | A | Tratamiento de superficies | TiCN | Forma de vástago (parte de montaje) | Cabeza cónica |
Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente