(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo estándar
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadS1610 ~ 15.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteL84 ~ 7.9960 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteL105 ~ 9.9960 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteL136 ~ 12.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteL1610 ~ 15.9970 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteS84 ~ 7.9950 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteS105 ~ 9.9955 ~ 90
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteS136 ~ 12.9965 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10SKH51 equivalenteS1610 ~ 15.9965 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Jector Tipo estándar
Forma de la punta A Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Cabeza cónica
Diámetro del vástago tolerancia D m5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico