(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TSPHAL8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
TSPHAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAL8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
TSPHAL8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAL10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
TSPHAL10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAL10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
TSPHAL10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
TSPHAL13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
TSPHAL13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
TSPHAL13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
TSPHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
TSPHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
TSPHAL16-LC[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
TSPHAL16-LC[37-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
TSPHAL20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
TSPHAL20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
TSPHAL20-LC[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
TSPHAL20-LC[37-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
TSPHAL25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01] |
TSPHAL25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01] |
TSPHAL25-LC[37-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
TSPHAL25-LC[37-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
TSPHAS8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
TSPHAS8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAS8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
TSPHAS8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAS10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
TSPHAS10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAS10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
TSPHAS10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSPHAS13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
TSPHAS13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
TSPHAS13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
TSPHAS13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
TSPHAS16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01] |
TSPHAS16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01] |
TSPHAS16-LC[37-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
TSPHAS16-LC[37-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
TSPHAS20-[60-100/10]-P[13-19.99/0.01] |
TSPHAS20-[60-100/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
TSPHAS20-LC[37-99.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
TSPHAS20-LC[37-99.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
TSPHAS25-[60-100/10]-P[18-24.99/0.01] |
TSPHAS25-[60-100/10]-PC[9-17.99/0.01] |
TSPHAS25-LC[37-99.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
TSPHAS25-LC[37-99.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
TSSHAL8-[60-100/10]-P[3-7.99/0.01] |
TSSHAL8-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSSHAL8-LC[37-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
TSSHAL8-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSSHAL10-[60-100/10]-P[3-9.99/0.01] |
TSSHAL10-[60-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSSHAL10-LC[37-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
TSSHAL10-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
TSSHAL13-[60-100/10]-P[6-12.99/0.01] |
TSSHAL13-[60-100/10]-PC[3-5.99/0.01] |
TSSHAL13-LC[37-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
TSSHAL13-LC[37-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | A | Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de vástago (parte de montaje) | Cabeza cónica |
Diámetro del vástago tolerancia D | m5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente