(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Un paso

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Tolerancia de gradiente de punta
Punta lapeada o no
A/AAC (diámetro de la punta)(mm)
D/P (diámetro del eje)(mm)
Tipo del primer paso Paso 1
Tipo del segundo paso Paso 2
Punta forma Forma

    Pernos de núcleo de un escalón de precisión sin cono - Selección del diámetro del eje (D) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

      Pernos de núcleo de un solo escalón sin forma cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.01 Tipo-

        Pines de núcleo de un paso sin punta - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.01-

          Pernos de núcleo de un solo escalón cónico-Punta pulida / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

            Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

              Pines de núcleo de precisión de un paso sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.005 -

                Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.001 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

                Marca

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Series de productos

                Pernos de núcleo de un escalón de precisión sin cono - Selección del diámetro del eje (D) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

                Pernos de núcleo de un solo escalón sin forma cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.01 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.01 Tipo-

                Pines de núcleo de un paso sin punta - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.01-

                Pernos de núcleo de un solo escalón cónico-Punta pulida / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

                Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

                Pines de núcleo de precisión de un paso sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.005 -

                Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.001 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 10 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más
                Tipo de formaUn pasoUn pasoUn pasoUn pasoUn pasoUn pasoUn paso
                MaterialSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61 / NAK80 / SUS440CSKH51 / SKD61 / NAK80 / SUS440CSKH51 / SKD61SKH51SKH51 / SKD61SKH51
                Tolerancia del diámetro del eje0/-0.0050/-0.0050/-0.0050/-0.0050/-0.0030/-0.0050/-0.003
                Tolerancia de dimensión L+0.01/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05
                Tolerancia de gradiente de punta0/-0.0050/-0.010/-0.01±0.010/-0.0030/-0.0050/-0.003
                Punta lapeada o noNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                A/AAC (diámetro de la punta)(mm)0.4 ~ 19.990.4 ~ 19.990.4 ~ 19.990.4 ~ 5.990.4 ~ 12.990.4 ~ 19.990.4 ~ 12.99
                D/P (diámetro del eje)(mm)1 ~ 200.8 ~ 19.991 ~ 201 ~ 119.51 ~ 130.8 ~ 19.990.8 ~ 12.999
                Tipo del primer paso Paso 1B / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / EB / C / D / E
                Tipo del segundo paso Paso 2No hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo paso
                Punta forma FormaS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / B

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Un paso