(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pines de núcleo de precisión de un paso sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.005 -

Pines de núcleo de precisión de un paso sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.005 -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

 
Número de Parte
CPVBS-BB1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CPVBS-BB1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPVBS-BB1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CPVBS-BB1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPVBS-BB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99.3/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CPVBS-BB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-99.3/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPVBS-BB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CPVBS-BB1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPVBS-BB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CPVBS-BB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.01]
CPVBS-BB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CPVBS-BB2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.01]
CPVBS-BB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.3/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CPVBS-BB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.3/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.01]
CPVBS-BB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CPVBS-BB2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.01]
CPVBS-BB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CPVBS-BB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.3/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CPVBS-BB3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.3/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CPVBS-BB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.3/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CPVBS-BB3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.3/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CPVBS-BB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.3/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.98/0.01]
CPVBS-BB4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPVBS-BB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.3/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CPVBS-BB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.3/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CPVBS-BB4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CPVBS-BB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CPVBS-BB5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CPVBS-BB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CPVBS-BB5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPVBS-BB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CPVBS-BB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CPVBS-BB6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CPVBS-BB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CPVBS-BB6.5-[7-150/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CPVBS-BB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CPVBS-BB7-[7-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CPVBS-BB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CPVBS-BB8-[7-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CPVBS-BB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149.3/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPVBS-BB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CPVBS-BB10-[7-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma No. (diámetro nominal)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.980.8 ~ 0.99BB1--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.980.8 ~ 0.99BB1---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.99BB1---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.481 ~ 1.49BB1.5--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.481 ~ 1.49BB1.5---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.49BB1.5---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99BB2--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.99BB2--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.981.5 ~ 1.99BB2---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.99BB2---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49BB2.5--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.49BB2.5--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482 ~ 2.49BB2.5---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.49BB2.5---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99BB3--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.99BB3--12 ~ 99.3---7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.982.5 ~ 2.99BB3---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.99BB3---5 ~ 13.44--7 ~ 100---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49BB3.5--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.49BB3.5---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.49BB3.5---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99BB4--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.99BB4---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.99BB4---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49BB4.5--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.49BB4.5--12 ~ 119.3---7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484 ~ 4.49BB4.5---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.49BB4.5---5 ~ 13.44--7 ~ 120---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99BB5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.99BB5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.984.5 ~ 4.99BB5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.99BB5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49BB5.5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.49BB5.5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.49BB5.5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99BB6--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.99BB6--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.99BB6---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.99BB6---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49BB6.5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.49BB6.5--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.49BB6.5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.49BB6.5---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99BB7--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.99BB7--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.99BB7---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.99BB7---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99BB8--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.99BB8--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.99BB8---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.99BB8---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99BB10--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.99BB10--12 ~ 149.3---7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.99BB10---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.99BB10---5 ~ 13.44--7 ~ 150---

Cargando…

Información básica

Tipo de forma Un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.005
Punta lapeada o no Ninguno Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m