(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.001 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

Pernos de núcleo de un solo escalón de precisión extra cónica - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0.001 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.003/A Tolerancia 0_-0.003 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

 
Número de Parte
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.98/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-0.98/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.48/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.48/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.98/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.98/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.48/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-2.48/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.98/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.7-2.98/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.48/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.48/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.98/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.98/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.48/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-4.48/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.98/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-4.98/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.48/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1.5-5.48/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.98/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-5.98/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.48/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.48/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.98/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.98/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.98/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-7.98/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-9.98/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-9.98/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma No. (diámetro nominal)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.980.8 ~ 0.999BB1--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BB1--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.980.8 ~ 0.999BB1---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BB1---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.481 ~ 1.499BB1.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.499BB1.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.481 ~ 1.499BB1.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.499BB1.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.981.5 ~ 1.999BB2--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BB2--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 1.981.5 ~ 1.999BB2---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BB2---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 2.482 ~ 2.499BB2.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.499BB2.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 2.482 ~ 2.499BB2.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.499BB2.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 2.982.5 ~ 2.999BB3--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BB3--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 2.982.5 ~ 2.999BB3---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BB3---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.499BB3.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.499BB3.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.483 ~ 3.499BB3.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.499BB3.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.999BB4--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.999BB4--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 3.983.5 ~ 3.999BB4---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.999BB4---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.484 ~ 4.499BB4.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.499BB4.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.484 ~ 4.499BB4.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.499BB4.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.984.5 ~ 4.999BB5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.999BB5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 4.984.5 ~ 4.999BB5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.999BB5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.499BB5.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.499BB5.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 5.485 ~ 5.499BB5.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.499BB5.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.999BB6--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.999BB6--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 5.985.5 ~ 5.999BB6---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.999BB6---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.499BB6.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.499BB6.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.486 ~ 6.499BB6.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.499BB6.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.999BB7--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.999BB7--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 6.986.5 ~ 6.999BB7---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.999BB7---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.999BB8--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.999BB8--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 7.987 ~ 7.999BB8---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.999BB8---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.999BB10--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.999BB10--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.052 ~ 9.988 ~ 9.999BB10---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

8 Días o más

100/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.999BB10---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

Cargando…

Información básica

Tipo de forma Un paso Material SKH51 Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.003
Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.003 Punta lapeada o no Ninguno Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m