(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Pines de núcleo de un paso sin punta - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.01-

Pines de núcleo de un paso sin punta - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005/tipo de tolerancia A 0_-0.01-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

 
Número de Parte
CPHS-BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]
CPHS-BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPHS-BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]
CPHS-BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]
CPHS-BB2-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]
CPHS-BB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]
CPHS-BB3-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[1-2.99/0.01]
CPHS-BB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.49/0.01]
CPHS-BB3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPHS-BB4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.99/0.01]
CPHS-BB4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]
CPHS-BB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]
CPHS-BB5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]
CPHS-BB5.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]
CPHS-BB5.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]
CPHS-BB6-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-5.99/0.01]
CPHS-BB6-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB6.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.49/0.01]
CPHS-BB6.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB7-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.99/0.01]
CPHS-BB7-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB8-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-7.99/0.01]
CPHS-BB8-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB10-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-9.99/0.01]
CPHS-BB10-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB13-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CPHS-BB13-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB16-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CPHS-BB16-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]
CPHS-BB20-[30-150/0.01]-F[28-149.4/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CPHS-BB20-[30-150/0.01]-F[28-149.4/0.01]-AAC[4-4.99/0.01]
CPHS-BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-G[0.1-0.4/0.1]
CPHS-BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.4/0.1]
CPHS-BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1]
CPHS-BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1]
CPHS-BC2-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-G[0.1-0.9/0.1]
CPHS-BC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-G[0.1-1.2/0.1]
CPHS-BC3-[12-100/0.01]-F[10-99.4/0.01]-A[1-2.99/0.01]-G[0.1-1.4/0.1]
CPHS-BC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.49/0.01]-G[0.1-1.7/0.1]
CPHS-BC3.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.7/0.1]
CPHS-BC4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1]
CPHS-BC4-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1]
CPHS-BC4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.4/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.1-2.2/0.1]
CPHS-BC5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.1-2.4/0.1]
CPHS-BC5.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1]
CPHS-BC5.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1]
CPHS-BC6-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1]
CPHS-BC6-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1]
CPHS-BC6.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.1-3.2/0.1]
CPHS-BC6.5-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.2/0.1]
CPHS-BC7-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1]
CPHS-BC7-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1]
CPHS-BC8-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHS-BC8-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1]
CPHS-BC10-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1]
CPHS-BC10-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1]
CPHS-BC13-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-12.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1]
CPHS-BC13-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1]
CPHS-BC16-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-A[2-15.99/0.01]-G[0.1-7.9/0.1]
CPHS-BC16-[12-150/0.01]-F[10-149.4/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.01]-G[0.1-7.9/0.1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)

7 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.991BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.491BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.491.5BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.4 ~ 0.491.5BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.992BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.492.5BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.993BB---10 ~ 99.4--12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.493.5BB---10 ~ 119.4--12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.993.5BB---10 ~ 119.4--12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.994BB---10 ~ 119.4--12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 0.994BB---10 ~ 119.4--12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.494.5BB---10 ~ 119.4--12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.995BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.495.5BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 1.495.5BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.996BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.496.5BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.996.5BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.997BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.997BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.998BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.998BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.9910BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.9910BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9913BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.9913BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 15.9916BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 1.9916BB---10 ~ 149.4--12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9920BB---28 ~ 149.4--30 ~ 150---

8 Días o más

10SKH510/-0.054 ~ 4.9920BB---28 ~ 149.4--30 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.5 ~ 0.991BC---10 ~ 99.40.1 ~ 0.4-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.4 ~ 0.491BC---10 ~ 99.40.1 ~ 0.4-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.5 ~ 1.491.5BC---10 ~ 99.40.1 ~ 0.7-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.4 ~ 0.491.5BC---10 ~ 99.40.1 ~ 0.7-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 1.992BC---10 ~ 99.40.1 ~ 0.9-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 2.492.5BC---10 ~ 99.40.1 ~ 1.2-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 2.993BC---10 ~ 99.40.1 ~ 1.4-12 ~ 100---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 3.493.5BC---10 ~ 119.40.1 ~ 1.7-12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 0.993.5BC---10 ~ 119.40.1 ~ 1.7-12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 3.994BC---10 ~ 119.40.1 ~ 1.9-12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH51+0.02/00.7 ~ 0.994BC---10 ~ 119.40.1 ~ 1.9-12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 4.494.5BC---10 ~ 119.40.1 ~ 2.2-12 ~ 120---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 4.995BC---10 ~ 149.40.1 ~ 2.4-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 5.495.5BC---10 ~ 149.40.1 ~ 2.7-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01 ~ 1.495.5BC---10 ~ 149.40.1 ~ 2.7-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 5.996BC---10 ~ 149.40.1 ~ 2.9-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.996BC---10 ~ 149.40.1 ~ 2.9-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 6.496.5BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.2-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.996.5BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.2-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 6.997BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.4-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.997BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.4-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 7.998BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.9-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.998BC---10 ~ 149.40.1 ~ 3.9-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 9.9910BC---10 ~ 149.40.1 ~ 4.9-12 ~ 150---

7 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.9910BC---10 ~ 149.40.1 ~ 4.9-12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 12.9913BC---10 ~ 149.40.1 ~ 6.4-12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.9913BC---10 ~ 149.40.1 ~ 6.4-12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH51+0.02/02 ~ 15.9916BC---10 ~ 149.40.1 ~ 7.9-12 ~ 150---

8 Días o más

10SKH51+0.02/01.5 ~ 1.9916BC---10 ~ 149.40.1 ~ 7.9-12 ~ 150---

Cargando…

Información básica

Tipo de forma Un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.01
Punta lapeada o no Ninguno Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m