(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Clavijas de núcleo de un paso -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKD61
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.015
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasadores sacanúcleos de un paso: punta solapada, diámetro de eje seleccionable
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tratamiento de superficies: Punta traslapada
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de núcleo de un solo paso: punta superpuesta, diámetro de eje configurable
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tratamiento de superficies: Punta traslapada
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pines de núcleo de un paso - tipo de selección Diámetro del eje (D)-
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKD61
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.02
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.003
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de forma |
Material |
Tolerancia del diámetro del eje |
Tolerancia de dimensión L |
Tolerancia de gradiente de punta |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Paso (forma del primer paso) |
Paso (forma del segundo paso) |
Forma (forma de la punta) |
| ||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Clavijas de núcleo de un paso -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo- | Pasadores sacanúcleos de un paso: punta solapada, diámetro de eje seleccionable | Pasadores de núcleo de un solo paso: punta superpuesta, diámetro de eje configurable | Pines de núcleo de un paso - tipo de selección Diámetro del eje (D)- | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más |
Tipo de forma | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso | Un paso |
Material | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C / STAVAX ESR / PROVA400 | SKH51 / SKD61 | SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C / STAVAX ESR / PROVA400 | SKH51 / SKD61 | SKD61 | SKH51 |
Tolerancia del diámetro del eje | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.003 | 0/-0.003 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.003 |
Tolerancia de dimensión L | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.01/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.01/0 / 0/-0.05 | +0.01/0 / 0/-0.05 | +0.01/0 / 0/-0.1 | +0.01/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.02/0 / 0/-0.1 | +0.01/0 / 0/-0.05 |
Tolerancia de gradiente de punta | ±0.01 / ±0.015 | ±0.005 | ±0.015 | ±0.01 / ±0.015 / ±0.02 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 / ±0.015 | ±0.01 / ±0.015 | ±0.01 / ±0.015 | ±0.01 / ±0.015 | ±0.02 | ±0.005 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno / Recubrimiento de TiCN | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Punta lapeada | Punta lapeada | Ninguno | Ninguno | Recubrimiento de TiCN | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | - | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 0.8 ~ 119.5 | 1 ~ 20 | 3.5 ~ 10 | 1 ~ 20 | 1 ~ 13 | 0.8 ~ 6 | 0.8 ~ 19.99 | 0.8 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 1 ~ 119.5 | 1 ~ 20 | 0.8 ~ 6 | 3 ~ 19.99 | 0.8 ~ 12.999 |
Paso (forma del primer paso) | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E | 1A / 1B / 1C / 1D / 1E |
Paso (forma del segundo paso) | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso | No hay segundo paso |
Forma (forma de la punta) | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B |
Cargando…
[0.8-119.5/0.01mm Unidades][0.8-12.999/0.001mm Unidades][0.8-6.49/0.005mm Unidades][6.5-6.99/0.005mm Unidades][7-7.99/0.005mm Unidades][8-9.99/0.005mm Unidades][10-12.99/0.005mm Unidades][13-15.99/0.005mm Unidades][16-19.99/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente