(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de núcleo de un paso -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Clavijas de núcleo de un paso -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPAB-1A1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]
CPAB-1A1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]
CPAB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1A2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]
CPAB-1A2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]
CPAB-1AB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]
CPAB-1AB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPAB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1AB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
CPAB-1AB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
CPAB-1AC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPAB-1AC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPAB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPAB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPAB-1AC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPAB-1AC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPAB-1AG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1AR1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1]
CPAB-1AR1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1]
CPAB-1AR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1]
CPAB-1AR1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1]
CPAB-1AR2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1]
CPAB-1AR2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1]
CPAB-1AT1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1]
CPAB-1AT1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1]
CPAB-1AT1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1]
CPAB-1AT1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1]
CPAB-1AT2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-25/0.1]
CPAB-1AT2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-30/0.1]
CPAB-1B1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]
CPAB-1B1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1B1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.4-1.48/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]
CPAB-1B1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.4-1.48/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1B2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.5-1.98/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]
CPAB-1B2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-98.9/0.01]-A[0.5-2.48/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]
CPAB-1BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]
CPAB-1BB1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPAB-1BB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPAB-1BB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
CPAB-1BB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
CPAB-1BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPAB-1BC1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPAB-1BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPAB-1BC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPAB-1BC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPAB-1BC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPAB-1BG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1BG1-[12-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-0.98/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1BG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1BG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPAB-1BG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ASin procesamiento1----10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991ASin procesamiento1----10 ~ 98.9--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----10 ~ 98.9--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ASin procesamiento2----10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491ASin procesamiento2.5----10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AB1----10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AB1----10 ~ 99.5--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AB1.5----10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AB1.5----10 ~ 99.5--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991AB2----10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491AB2.5----10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AC1----10 ~ 99.60.3 ~ 0.4-12 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AC1----10 ~ 99.60.3 ~ 0.4-12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AC1.5----10 ~ 99.60.5 ~ 0.7-12 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AC1.5----10 ~ 99.60.5 ~ 0.7-12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991AC2----10 ~ 99.50.5 ~ 0.9-12 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491AC2.5----10 ~ 99.50.5 ~ 1.2-12 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AG1----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991AG1----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AG1.5----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AG1.5----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991AG2----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491AG2.5----10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AR1----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 0.4--0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AR1----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 0.4---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AR1.5----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 1.4--0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AR1.5----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 1.4---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991AR2----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 1.9--0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491AR2.5----10 ~ 99.5--12 ~ 1000.2 ~ 1.2--0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AT1----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 150.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991AT1----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 15-0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AT1.5----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 200.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AT1.5----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 20-0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991AT2----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 250.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491AT2.5----10 ~ 99.5-10 ~ 4512 ~ 100--0.1 ~ 300.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991BSin procesamiento1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3--12 ~ 100---0.5 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991BSin procesamiento1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491BSin procesamiento1.5-0.4 ~ 1.48--10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491BSin procesamiento1.5-0.4 ~ 1.48--10 ~ 98.9--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991BSin procesamiento2-0.5 ~ 1.98--10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491BSin procesamiento2.5-0.5 ~ 2.48--10 ~ 98.9--12 ~ 100---0.5 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991BB1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3--12 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991BB1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491BB1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491BB1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.5--12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991BB2-0.5 ~ 1.99--10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491BB2.5-0.5 ~ 2.49--10 ~ 99.5--12 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991BC1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.30.3 ~ 0.4-12 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0150.8 ~ 0.991BC1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.30.3 ~ 0.4-12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491BC1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.50.5 ~ 0.7-12 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491BC1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.50.5 ~ 0.7-12 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991BC2-0.5 ~ 1.99--10 ~ 99.50.5 ~ 0.9-12 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491BC2.5-0.5 ~ 2.49--10 ~ 99.50.5 ~ 1.2-12 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991BG1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0150.8 ~ 0.991BG1-0.4 ~ 0.98--10 ~ 99.3-21 ~ 6012 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491BG1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491BG1.5-0.4 ~ 1.49--10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991BG2-0.5 ~ 1.99--10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10MAS1C-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491BG2.5-0.5 ~ 2.49--10 ~ 99.5-21 ~ 6012 ~ 100---0.5 ~ 2.49-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm