(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de precisión de un solo paso - Selección del diámetro del eje (D) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Pernos de precisión de un solo paso - Selección del diámetro del eje (D) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPV-1A1-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPV-1A1-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPV-1A1-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPV-1A1-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPV-1A1.5-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPV-1A1.5-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPV-1A1.5-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPV-1A1.5-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPV-1A2-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
CPV-1A2-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPV-1A2-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]
CPV-1A2-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPV-1A2.5-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
CPV-1A2.5-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPV-1A2.5-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]
CPV-1A2.5-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPV-1A3-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]
CPV-1A3-[7-100/0.01]-F[12-96/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A3-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]
CPV-1A3-[7-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A3.5-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPV-1A3.5-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A3.5-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPV-1A3.5-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A4-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPV-1A4-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A4-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPV-1A4-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPV-1A4.5-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPV-1A4.5-[7-120/0.01]-F[12-116/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A4.5-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPV-1A4.5-[7-120/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPV-1A5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPV-1A5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A5.5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPV-1A5.5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A5.5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPV-1A5.5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPV-1A6-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPV-1A6-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A6-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPV-1A6-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A6.5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPV-1A6.5-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A6.5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPV-1A6.5-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A7-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPV-1A7-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A7-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPV-1A7-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A8-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPV-1A8-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A8-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPV-1A8-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A10-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPV-1A10-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPV-1A10-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPV-1A10-[7-150/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/011ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100---0.5 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/011ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/011ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100---0.5 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/011ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.51ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.51ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100---0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/021ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/021ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/021ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100---0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/021ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02.51ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02.51ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100---0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/031ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100---0.7 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/031ASin procesamiento---12 ~ 96---7 ~ 100----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/031ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100---0.7 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/031ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 100----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/03.51ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/03.51ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/03.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/03.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/041ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/041ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/041ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/041ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/04.51ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/04.51ASin procesamiento---12 ~ 116---7 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/04.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/04.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/051ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/051ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/051ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/051ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/05.51ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/05.51ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/05.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/05.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/061ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/061ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/061ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/061ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/06.51ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/06.51ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/06.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/06.51ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/071ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/071ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/071ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/071ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/081ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/081ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/081ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/081ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/0101ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/0101ASin procesamiento---12 ~ 149---7 ~ 150----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/0101ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/0101ASin procesamiento----5 ~ 11.99--7 ~ 150----1.5 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta ±0.005
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso