(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de núcleo de un solo paso: punta superpuesta, diámetro de eje configurable

Pasadores de núcleo de un solo paso: punta superpuesta, diámetro de eje configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tratamiento de superficies: Punta traslapada
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-CPDB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.48/0.01]
L-CPDB-1A1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]
L-CPDB-1A2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.98/0.01]
L-CPDB-1A2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.48/0.01]
L-CPDB-1A3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.98/0.01]
L-CPDB-1A3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.48/0.01]
L-CPDB-1A3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
L-CPDB-1A4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.98/0.01]
L-CPDB-1A4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
L-CPDB-1A4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]
L-CPDB-1A5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]
L-CPDB-1A5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]
L-CPDB-1A5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
L-CPDB-1A6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.98/0.01]
L-CPDB-1A6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
L-CPDB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.48/0.01]
L-CPDB-1AB1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]
L-CPDB-1AB2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.98/0.01]
L-CPDB-1AB2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.48/0.01]
L-CPDB-1AB3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.98/0.01]
L-CPDB-1AB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]
L-CPDB-1AB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
L-CPDB-1AB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.98/0.01]
L-CPDB-1AB4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
L-CPDB-1AB4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]
L-CPDB-1AB5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]
L-CPDB-1AB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]
L-CPDB-1AB5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
L-CPDB-1AB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]
L-CPDB-1AB6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
L-CPDB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.48/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
L-CPDB-1AC1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
L-CPDB-1AC2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.98/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
L-CPDB-1AC2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.48/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
L-CPDB-1AC3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.98/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
L-CPDB-1AC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
L-CPDB-1AC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
L-CPDB-1AC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.98/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
L-CPDB-1AC4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
L-CPDB-1AC4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
L-CPDB-1AC5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
L-CPDB-1AC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
L-CPDB-1AC5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
L-CPDB-1AC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
L-CPDB-1AC6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
L-CPDB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.48/0.01]-K[21-60/1]
L-CPDB-1AG1.5-[12-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99/0.01]-VC[0.6-0.99/0.01]-K[21-60/1]
L-CPDB-1AG2-[12-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-1.98/0.01]-K[21-60/1]
L-CPDB-1AG2.5-[12-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.48/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG3-[12-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[10-99/0.01]-V[1-2.98/0.01]-K[21-60/1]
L-CPDB-1AG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-3.98/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG4-[12-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG4.5-[12-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG5-[12-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG5.5-[12-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-45/1]
L-CPDB-1AG6-[12-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----10 ~ 99--12 ~ 100----0.6 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991ASin procesamiento2----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491ASin procesamiento2.5----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.5 ~ 2.991ASin procesamiento3----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 2.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ASin procesamiento3.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 3.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491ASin procesamiento3.5----10 ~ 119--12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ASin procesamiento4----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991ASin procesamiento4----10 ~ 119--12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154 ~ 4.491ASin procesamiento4.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.5 ~ 4.991ASin procesamiento5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----10 ~ 119--12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ASin procesamiento6----10 ~ 119--12 ~ 120---2 ~ 5.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991ASin procesamiento6----10 ~ 119--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AB1.5----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AB1.5----10 ~ 99--12 ~ 100----0.6 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991AB2----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491AB2.5----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152.5 ~ 2.991AB3----10 ~ 99--12 ~ 100---1 ~ 2.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153 ~ 3.491AB3.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153 ~ 3.491AB3.5----10 ~ 119--12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153.5 ~ 3.991AB4----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153.5 ~ 3.991AB4----10 ~ 119--12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0154 ~ 4.491AB4.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0154.5 ~ 4.991AB5----10 ~ 119--12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155 ~ 5.491AB5.5----10 ~ 119--12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155 ~ 5.491AB5.5----10 ~ 119--12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155.5 ~ 5.991AB6----10 ~ 119--12 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155.5 ~ 5.991AB6----10 ~ 119--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AC1.5----10 ~ 990.5 ~ 0.7-12 ~ 100---1 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151 ~ 1.491AC1.5----10 ~ 990.5 ~ 0.7-12 ~ 100----0.6 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.5 ~ 1.991AC2----10 ~ 990.5 ~ 0.9-12 ~ 100---1 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152 ~ 2.491AC2.5----10 ~ 990.5 ~ 1.2-12 ~ 100---1 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.5 ~ 2.991AC3----10 ~ 990.5 ~ 1.4-12 ~ 100---1 ~ 2.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491AC3.5----10 ~ 1190.5 ~ 1.7-12 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153 ~ 3.491AC3.5----10 ~ 1190.5 ~ 1.7-12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991AC4----10 ~ 1190.5 ~ 1.9-12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.5 ~ 3.991AC4----10 ~ 1190.5 ~ 1.9-12 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154 ~ 4.491AC4.5----10 ~ 1190.5 ~ 2.2-12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.5 ~ 4.991AC5----10 ~ 1190.5 ~ 2.4-12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491AC5.5----10 ~ 1190.5 ~ 2.7-12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155 ~ 5.491AC5.5----10 ~ 1190.5 ~ 2.7-12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991AC6----10 ~ 1190.5 ~ 2.9-12 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.5 ~ 5.991AC6----10 ~ 1190.5 ~ 2.9-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AG1.5----10 ~ 99-21 ~ 6012 ~ 100---1 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151 ~ 1.491AG1.5----10 ~ 99-21 ~ 6012 ~ 100----0.6 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.5 ~ 1.991AG2----10 ~ 99-21 ~ 6012 ~ 100---1 ~ 1.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152 ~ 2.491AG2.5----10 ~ 99-21 ~ 4512 ~ 100---1 ~ 2.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152.5 ~ 2.991AG3----10 ~ 99-21 ~ 6012 ~ 100---1 ~ 2.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153 ~ 3.491AG3.5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153 ~ 3.491AG3.5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153.5 ~ 3.991AG4----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0153.5 ~ 3.991AG4----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0154 ~ 4.491AG4.5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0154.5 ~ 4.991AG5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155 ~ 5.491AG5.5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155 ~ 5.491AG5.5----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155.5 ~ 5.991AG6----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0155.5 ~ 5.991AG6----10 ~ 119-21 ~ 4512 ~ 120----1.5 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Tratamiento de superficies Punta lapeada Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso