(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tipo de boquilla ionizadora, serie IZN10E
SMC
[Caracteristicas]
· Delgado y ligero.
· Variación de la boquilla: tipo de ángulo recto, boquilla de ahorro de energía, boquilla de alto caudal, boquilla de difusión circular, boquilla de difusión plana, boquilla de barra (recta),
Boquilla circunferencial de barra de chorro, (recta), boquilla de tubo flexible, boquilla larga.
[Aplicaciones]
· Para ionización por soplado de aire y eliminación de polvo.
· Ionización puntual.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Ionizador de tipo ventilador, serie IZF21/IZF31
SMC
Ionizador con función de ajuste de flujo que permite una neutralización estática rápida y extensa.
[Características]
· Cubre un área extensa de neutralización estática con louver ajustable.
· Rendimiento estable de neutralización estática y mantenimiento más fácil.
· 7 tipos de funciones de alarma como estándar.
· El indicador LED se puede verificar desde 2 direcciones.
· El filtro evita la entrada de pelusas y materias extrañas, etc. al motor y ayuda a reducir problemas y cortocircuitos entre los emisores.
· La función de ajuste automático del equilibrio logra un voltaje de compensación estable y reduce el tiempo de ajuste.
· La función de limpieza automática reduce la contaminación del emisor.
· El cartucho emisor reemplazable se puede quitar en una sola acción (no se requieren herramientas).
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Ionizador de tipo ventilador, serie IZF10/IZF10R
SMC
[Características]
· Se agregó la función de ajuste del flujo de aire (IZF10R).
· Ionización a alta velocidad.
· Le permite detectar la contaminación del emisor.
· Tipo de ventilador compacto con funciones simples.
· Función de alarma para informar problemas de alto voltaje o advertencias de mantenimiento.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Características]
· Mantenimiento reducido y trabajo de ajuste debido al sensor de equilibrio automático.
· Utiliza cartuchos emisores de bajo mantenimiento.
· Tipo estándar IZS40
& nbsp Operación simple, solo encienda para usar.
· Sensor de retroalimentación tipo IZS41
  El sensor de retroalimentación proporciona ionización de alta velocidad.
· Doble AC tipo IZS42
& nbsp Utiliza un método de CA dual para reducir la amplitud del potencial eléctrico de la pieza de trabajo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Medidor electrostático de mano, serie IZH10
SMC
Medidor electrostático de mano, serie IZH10.
[Características]
· Medidor electrostático con portabilidad superior.
· Compacto y ligero: 85 g (sin incluir baterías de celda seca).
· Función de visualización de valores máximos y mínimos.
· Función de reinicio.
· Función de apagado automático.
· Indicador de batería baja.
· La pantalla retroiluminada es fácil de leer incluso en la oscuridad.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Ionizadores: compactos, tipo ventilador de CC
MISUMI
Tipo compacto de ventilador DC fácilmente instalable en o alrededor de equipos de fabricación.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Ionizadores: medianos, tipo ventilador de CC
MISUMI
0.6 segundos! La velocidad de neutralización es tres veces más rápida que el tipo de ventilador DC compacto.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
Ionizadores compactos adecuados para neutralización puntual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Voltímetro digital electrostático KSD-1000/2000
Kasuga Denki
· Escribe: Dispositivos de medición antiestáticos.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Control de equilibrio iónico (se pueden seleccionar 3 tipos de sensores).
· Sensor de retroalimentación
Ionización a alta velocidad, mide la polaridad y la cantidad de carga del objeto a ionizar.
· Sensor de equilibrio automático [tipo de alta precisión]
Ajuste el balance de iones cerca de la pieza de trabajo con alta precisión.
· Sensor de equilibrio automático [tipo de montaje en el cuerpo]
Se puede montar en el cuerpo principal del ionizador, independientemente del lugar de instalación.
[Solicitud]
· Ionización de botellas de PET, películas y obleas cuando se transportan, etc.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Ionizador, tipo barra, control remoto tipo IZT40/41/42 series
SMC
[Características]
· Altura: reducción de 57 mm (60%)
· Se puede instalar en un espacio reducido
· El controlador y el módulo de fuente de alimentación de alto voltaje se pueden separar
· Conecta hasta 4 barras con 1 controlador
· Puerto de suministro de aire seleccionable: lado derecho / lado izquierdo / ambos lados
· Longitud de barra / cable seleccionable
· Cartucho emisor de estructura de bajo mantenimiento adoptado
· Fácil conexión / desconexión mediante conexión de conector
· Bloqueo de doble acción: función de prevención de caída del cartucho emisor
· Cubierta de prevención de caídas: es posible una prevención de caídas más fiable del cartucho emisor
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ventilador de CC
MISUMI
· Escribe: Componentes relacionados
· Tipo compatible: Para tipo de ventilador
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ionizador de tipo soplado
MISUMI
· Escribe: Componentes relacionados
· Tipo compatible: Para tipo de boquilla
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado
MISUMI
Los siguientes tipos están disponibles: Tipo de orificio de pasador y Tipo de barra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-750BB/750B
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 3.68
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica), capaz de ajustar con precisión
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 24 V DC
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-740B
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.65
· El consumo de energía (Virginia): 5.3
· Velocidad del aire (milisegundo): 1.3
· Pasador del electrodo de descarga: Tungsteno
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo soplador de CC KD-410
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 6.0
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 50
· Velocidad del aire (milisegundo): 2,45 (50 Hz)/3,2 (60 Hz)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 3.0
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Automático
· Fuente de alimentación: AC100 to 240 V
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo soplador de CC LFA-03B2/LFA-05B
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de soplador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 2.5
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 100 V AC
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo soplador de CA BLT-02
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de soplador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 5.2
· Indicador: Error
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 100
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Fuente de alimentación incorporada de alto voltaje Eliminador estático de CC APKF/PKF
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de barra
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0:: 0.05
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Manual
· Fuente de alimentación: 24 V DC
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Eliminador de estática tipo boquilla de CC ND-503T
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de boquilla
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.02:: 0.15
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.105
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Automático
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Eliminador estático de CC KD110/KD-110SI
Kasuga Denki
· Escribe: tipo sin viento
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0
· Indicador: Estado cargado/descargado
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· Adaptador de CA: Provisto
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Boquilla de chorro de iones NIH-55
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de boquilla
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 0.4
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.155
· Equilibrio iónico: ±20 V
· Funcion adicional: Salida de señal de error
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Pistola de aire de eliminación estática GI-04B
Kasuga Denki
· Escribe: tipo de arma
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.4
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.3
· Fuente de alimentación: 100 V AC
· El consumo de energía (Virginia): 15
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Voltímetro digital de bajo voltaje KSD-3000
Kasuga Denki
· Escribe: Dispositivos de medición antiestáticos.
· Fuente de alimentación: Pila AA 2 piezas
· Adaptador de CA: Opción
· Investigacion: Con: 117 (largo) mm x 18 ⌀
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Voltímetro humano KSD-4000/NK-3002
Kasuga Denki
· Escribe: Dispositivos de medición antiestáticos.
· Investigacion: 125 (largo) mm x 25 ⌀
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Opción de boquilla de iones de chorro NIH-55
Kasuga Denki
· Escribe: Tipo de boquilla
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.155
· Volumen de aire (m3/minuto): 0.055 to 0.155
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Sensor de potencial superficial, serie IZD10
SMC
Sensor electrostático que detecta el potencial electrostático de una pieza de trabajo y las salidas en voltaje analógico.
[Características]
· Es importante comprobar el "estado real" para la gestión de la electricidad estática
· Es posible una amplia gama de mediciones de potencial de carga
· Tamaño compacto y forma fácil de instalar
· Rango de instalación (IZD10-110): 10 a 50 mm (±0,4 kV cuando la distancia de instalación es de 25 mm)
· Rango de instalación (IZD10-510): 25 a 75 mm (±20 kV cuando la distancia de instalación es de 50 mm)
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Monitor de sensor electrostático, serie IZE11
SMC
Monitor de sensor electrostático compatible con RoHS que puede montarse vertical u horizontalmente.
[Características]
· Configuración de la unidad mínima: 0.001 kV (a ± 0.4 kV), 0.1 kV a ± 20 kV).
· Precisión de visualización: ± 0.5% FS ± 1 dígito o menos.
· Función de corrección de distancia de detección (ajustable en incrementos de 1 mm).
· Admite dos tipos de sensores (± 0.4 kV, ± 20 kV) utilizando la selección de rango.
· Pantalla de 2 colores (rojo / verde).
· Conexión por conector.
· Visualización del valor pico / inferior.
· Función de bloqueo de teclas.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Indicadores |
Funcion adicional |
Flujo de aire / cantidad de consumo de aire(m3/min) |
Función de ajuste de equilibrio iónico |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Kasuga Denki | SMC | SMC | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | Kasuga Denki | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Ionizador, tipo barra, control remoto tipo IZT40/41/42 series | Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ventilador de CC | Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ionizador de tipo soplado | Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado | Fuente de alimentación incorporada de alto voltaje Eliminador estático de CC APKF/PKF | |||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Días para enviar | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 3 Días o más | Presupuesto | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 12 Días o más | 9 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 13 Días o más | 26 Días o más | 12 Días o más | 9 Días o más | 14 Días o más | 9 Días o más | 26 Días o más | 13 Días o más | 12 Días o más | 3 Días o más | Presupuesto |
Especificaciones |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo de boquilla / Componentes relacionados | Tipo de ventilador | Tipo de ventilador | Tipo de barra / Componentes relacionados | Dispositivos de medición antiestáticos | Tipo de ventilador | Tipo de ventilador | Tipo de boquilla | Dispositivos de medición antiestáticos | Tipo de barra / Componentes relacionados | Tipo de barra / Componentes relacionados | Componentes relacionados | Componentes relacionados | Tipo de boquilla / Componentes relacionados | Tipo de ventilador | Tipo de ventilador | Tipo de ventilador | Tipo de ventilador | Tipo de soplador | Tipo de soplador | Tipo de barra | Tipo de boquilla | Tipo sin viento | Tipo de boquilla | Tipo de arma | Dispositivos de medición antiestáticos | Dispositivos de medición antiestáticos | Tipo de boquilla | Dispositivos de medición antiestáticos | Componentes relacionados |
Indicadores | Estado cargado / descargado | Estado cargado / descargado / Limpieza / Error | Error | No provisto | Estado cargado / descargado | Limpieza | Limpieza / Error | - | - | No provisto | No provisto | - | - | - | Limpieza / Error | Limpieza / Error | No provisto | Limpieza / Error | Limpieza / Error | Error | Estado cargado / descargado | Limpieza / Error | Estado cargado / descargado | Estado cargado / descargado / Limpieza / Error | No provisto | - | - | - | No provisto | - |
Funcion adicional | No provisto | Filtro de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Salida de señal de error / Conexión de sensor externo / Control remoto | No provisto | Salida de señal de error | Ajuste de volumen de aire | Salida de señal de error | - | Salida de señal de error | Salida de señal de error | - | - | - | Filtro de aire / Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Filtro de aire / Ajuste de volumen de aire | Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Ajuste de volumen de aire / Salida de señal de error | Filtro de aire / Ajuste de volumen de aire | - | Salida de señal de error | No provisto | Salida de señal de error | No provisto | - | - | - | No provisto | - |
Flujo de aire / cantidad de consumo de aire(m3/min) | - | 1.8 ~ 4.4 | 0.19 a 0.80 ~ 0.66 | - | - | 0.65 | 3.68 | 0.155 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 0.65 | 5 ~ 6 | 3 | 2.5 ~ 2.9 | 4.8 ~ 5.2 | 75 | 0.105 | 0 | 0.155 | 0.3 | - | - | 0.155 | - | - |
Función de ajuste de equilibrio iónico | No provisto / Automático | Manual | Manual | Automático | No provisto | - | Manual | - | - | Automático | Automático | - | - | - | Manual | No provisto | No provisto | Automático | Manual | No provisto | Manual | Automático | No provisto / Manual | No provisto | No provisto | - | - | - | No provisto | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente