(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sensor de potencial superficial, serie IZD10

Sensor de potencial superficial, serie IZD10
  • Descuento por volumen

Sensor electrostático que detecta el potencial electrostático de una pieza de trabajo y las salidas en voltaje analógico.
[Características]
· Es importante comprobar el "estado real" para la gestión de la electricidad estática
· Es posible una amplia gama de mediciones de potencial de carga
· Tamaño compacto y forma fácil de instalar
· Rango de instalación (IZD10-110): 10 a 50 mm (±0,4 kV cuando la distancia de instalación es de 25 mm)
· Rango de instalación (IZD10-510): 25 a 75 mm (±20 kV cuando la distancia de instalación es de 50 mm)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
IZD10-110
IZD10-510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Potenciales medidos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

± 0,4 kV (rango de detección a 25 mm)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

± 20 kV (rango de detección a 50 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivos de medición antiestáticos Indicadores No provisto Funcion adicional No provisto
Función de ajuste de equilibrio iónico No provisto Fuente de alimentación DC24V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico