(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eliminador de estática tipo boquilla de CC ND-503T

Eliminador de estática tipo boquilla de CC ND-503T
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de boquilla
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.02:: 0.15
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.105
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Automático

 

Número de Parte
ND-503T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma de la boquilla Pantalla de alarma Limpieza / Anormalidad Funcion adicional Salida de señal anormal
Volumen de aire(m3/min) 0.105 Balance de iones ± 10 V (en el momento del envío desde una fábrica) Función de ajuste de equilibrio iónico Automático
Rango de presión de operación(MPa) 0.02::0.15 Voltaje de entrada AC100V Adaptador de CA Ninguno
Cepillo de limpieza Ninguno Filtrar Ninguno Pin de electrodo de descarga Aleación Especial de Bajo Polvo
El consumo de energía(VA) 4 Detalles del volumen de aire(m3/min) 0.045~0.105

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ND-503T de la serie Eliminador de estática tipo boquilla de CC ND-503T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico