(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ionizador, tipo barra, control remoto tipo IZT40/41/42 series

Ionizador, tipo barra, control remoto tipo IZT40/41/42 series
  • Descuento por volumen

[Características]
· Altura: reducción de 57 mm (60%)
· Se puede instalar en un espacio reducido
· El controlador y el módulo de fuente de alimentación de alto voltaje se pueden separar
· Conecta hasta 4 barras con 1 controlador
· Puerto de suministro de aire seleccionable: lado derecho / lado izquierdo / ambos lados
· Longitud de barra / cable seleccionable
· Cartucho emisor de estructura de bajo mantenimiento adoptado
· Fácil conexión / desconexión mediante conexión de conector
· Bloqueo de doble acción: función de prevención de caída del cartucho emisor
· Cubierta de prevención de caídas: es posible una prevención de caídas más fiable del cartucho emisor

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IZT40-34D36HR-3B
IZT40-82D36H-3BU
IZT40-CP3
IZT41-112D36LP-3FU
IZTB40-34D36LR-F
IZTB40-160D38H-B
IZTB40-190D3AL-B
IZTC41-P3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Indicadores Funcion adicional Función de ajuste de equilibrio iónico Fuente de alimentación Opciones Especificaciones de E / S Modelo Longitud de la barra
(mm)
Tipo de cartucho emisor Material emisor Accesorios de acción simple Especificaciones a medida Longitud del cable de alimentación Soporte de montaje en carril DIN Longitud del cable de alto voltaje Posición del enchufe Tipos de componentes relacionados
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de barraNo provistoSalida de señal de errorAutomáticoDC24VSoporte 1 incluidoNingunoTipo estándar340Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀6 rectoNinguno3 mNinguno3 mCable de alto voltaje en el lado opuesto-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de barraNo provistoSalida de señal de errorAutomáticoDC24VSoporte 1 incluidoNingunoTipo estándar820Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀6 rectoNinguno3 mPara controlador / para módulo de fuente de alimentación de alto voltaje3 mSin enchufe incluido-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados------------3 m---Cable de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de barraNo provistoSalida de señal de errorAutomáticoDC24VSoporte 2 incluidoPNPTipo de CA1,120Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀6 codoNinguno3 mPara controlador / para módulo de fuente de alimentación de alto voltaje3 mSin enchufe incluido-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados----Soporte 2 incluido-Tipo de método estándar / CA340Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀6 codoNinguno--3 mCable de alto voltaje en el lado opuestoSolo bar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados----Soporte 1 incluido-Tipo de método estándar / CA1,600Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀8 rectoNinguno--3 mSin enchufe incluidoSolo bar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados----Soporte 1 incluido-Tipo de método estándar / CA1,900Cartucho ionizante de alta velocidad.Tungsteno⌀10 codoNinguno--3 mSin enchufe incluidoSolo bar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados-----PNPMétodo de CA / tipo de método de CA dual-----3 m---Controlador

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico