(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Suruga Seiki
La fijación mediante el método de apriete de collar proporciona una buena estabilidad y una fijación más efectiva. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Es un soporte que se utilizará para ajustar la altura del soporte u otros productos similares. La varilla se fija mediante el contacto de dos líneas y el contacto puntual del tornillo de sujeción se puede fijar de forma segura. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de varilla de movimiento fino arriba / abajo
Suruga Seiki
[Caracteristicas]
· Soporte de barra que puede moverse finamente hacia arriba y hacia abajo.
· La varilla se puede mover finamente hacia arriba y hacia abajo girando la perilla de ajuste moleteada después de fijar la varilla con la perilla de fijación de la varilla.
· Se fija con las abrazaderas de fijación superior e inferior después de terminar el ajuste.
· El rango de movimiento fino es de 10 mm.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Suruga Seiki
La longitud, el diámetro y la derivación se pueden configurar desde la tabla. En el caso de grifo especial, diámetro exterior especial, contáctenos. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Es un poste de acero inoxidable. Úselo para conectarlo con una abrazadera cruzada, etc., utilizando un tornillo M16P = 1 y de pie en varios tipos basados en etapas, etc. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas de acero inoxidable. Posible utilizar el soporte para la estación de operaciones donde el tornillo M4 está sujeto como el soporte del tipo de barra.
[Caracteristicas]
Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas inoxidables [A40M/A41M].
Posible utilizar el soporte para la estación de operaciones donde el tornillo M4 está sujeto como el soporte del tipo de barra.
Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas inoxidables [A40M/A41M/A42].
Posible montar en todo tipo de soporte en común desde A40 a A42 y con el tornillo de M6P = 1 conectado.
Puede fijar con seguridad la llave a través del orificio cuando se monta en el soporte porque el orificio pasante de ø3 mm o ø4 mm está debajo del tornillo M6.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Varilla de la camisa (punta M6)
Suruga Seiki
Al usar esta varilla, es posible configurar el soporte en una variedad de alturas de eje óptico sin tener que comprar una nueva varilla. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Juego de postes de altura ajustable (punta M6)
Suruga Seiki
Se utiliza para cambiar la altura de la plataforma de altura ajustable. La longitud deseada se puede especificar en incrementos de 1 mm hasta 300 mm. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Esta parte se utiliza como soporte de varilla. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Chuo Precision Industrial
[Caracteristicas]
· Un poste de acero inoxidable no magnético extensible con rosca macho y agujeros roscados.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Marca | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Chuo Precision Industrial | Chuo Precision Industrial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
| ||||||
Días para enviar | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 13 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente