(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varillas

Varillas

Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas de acero inoxidable. Posible utilizar el soporte para la estación de operaciones donde el tornillo M4 está sujeto como el soporte del tipo de barra.

[Caracteristicas]
Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas inoxidables [A40M/A41M].
Posible utilizar el soporte para la estación de operaciones donde el tornillo M4 está sujeto como el soporte del tipo de barra.
Varilla utilizada para el montaje de piezas ópticas inoxidables [A40M/A41M/A42].
Posible montar en todo tipo de soporte en común desde A40 a A42 y con el tornillo de M6P = 1 conectado.
Puede fijar con seguridad la llave a través del orificio cuando se monta en el soporte porque el orificio pasante de ø3 mm o ø4 mm está debajo del tornillo M6.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A40-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​150,​180,​200,​250]
A40M-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​150,​180,​200,​250]
A41-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​150,​180,​200,​250,​300,​350,​400,​500]
A41M-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​150,​180,​200,​250]
A42-[20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​150,​180,​200,​250,​300,​350,​400,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPunta Diámetro del hilo macho
(M)
Diámetro de la varilla
(φ)
L
1 Pieza(s)

13 Días o más

10M6P=1820 ~ 250
1 Pieza(s)

13 Días o más

10M4820 ~ 250
1 Pieza(s)

13 Días o más

10M6P=11220 ~ 500
1 Pieza(s)

13 Días o más

10M41220 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10M6P=12020 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rosca macho de un extremo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico