(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de postes de altura ajustable (punta M6)

Juego de postes de altura ajustable (punta M6)

Se utiliza para cambiar la altura de la plataforma de altura ajustable. La longitud deseada se puede especificar en incrementos de 1 mm hasta 300 mm. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A62-L

 

A63-L

Número de Parte
A62-[14-300/1]
A63-[16-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del poste
(φ)
L
1 Pieza(s)

16 Días o más

101214 ~ 300
1 Pieza(s)

16 Días o más

102016 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punta Diámetro del hilo macho(M) M6P=1 Tipo Rosca macho en un extremo, rosca hembra en un extremo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico