(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones de cabeza cónica

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
  • Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

    Cabezal cónico Jector perfora tratamiento WPC

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: WPC

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento RW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones de cabeza cónica Recubrimiento HW

    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones cónicos normales

    Punzones cónicos normales

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones de cabeza cónica Recubrimiento de TiCN

    Punzones de cabeza cónica Recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: TiCN· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento RW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

    Cabezas cónicas Jector Punzones Normal

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Forma de la pieza de montaje del vástago: cabeza cónica

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

    Cabezal cónico Jector perfora el revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: TiCN

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

    Cabezal cónico Jector perfora el recubrimiento HW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Forma de la punta: A· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones de cabeza cónica