(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Conector de tubería PF (tipo G) Tipo impermeable【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Este es un conector de tubo PF (impermeable / exclusivo para el tipo Miraflex SS/G). El color de este producto es gris.
[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Tubo PF doble sillín (uso Mira-Flex SS)【1-50 piezas por paquete】
Mirai Industry
Abrazadera de sillín (con nervadura) para tubos PF.
[Caracteristicas]
· La protuberancia en el interior de la abrazadera del sillín se clava en el hueco del tubo. Esto asegura el tubo firmemente en su lugar y evita que se mueva.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Pole Band (para usar con bandas de acero inoxidable)
Mirai Industry
Un soporte de poste para montar bandas de acero inoxidable en postes de acero o postes de concreto.
[Caracteristicas]
· Un soporte de poste para montar bandas de acero inoxidable en postes de acero o postes de concreto, etc.
· Varios tipos de equipos de caja se pueden montar fácilmente con tornillos para madera.
· No se requiere soldadura: se incluyen una abrazadera y un soporte, también se puede usar para abrir agujeros en tubos de acero.
· Se puede conectar directamente al poste extensible (MRD-63Y) (utilizando los accesorios de montaje para la caja incluida [excepto para POB-F y POB-1F]).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conector número 2【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Conector número 2 utilizado para tubo rígido de alambre de PVC (tubo en J).
[Caracteristicas]
El tipo 1416 S también se puede montar en un orificio de golpe de 16 (ø22 mm), diámetro de golpe (ø22 mm ø27 mm).
Tipo compacto para uso combinado.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Acoplamiento de tubo CD (tipo G)【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Acoplamientos (tipo G) para conexiones de tubería a tubería CD/PF.
[Caracteristicas]
· Utilizado en conexiones de tubería a tubería.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque. Tipo recto delgado.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de tubería de CD (tipo G)【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Este es un conector de tubo de CD. Puede realizar instantáneamente la conexión y desbloqueo. La fijación de la tapa evita la intrusión de hormigón no solidificado.
[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· La tapa adjunta evita la intrusión de hormigón no solidificado.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de flexión para tubo CD (45 °)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Conveniente para tuberías, etc., para evitar golpear lateralmente las tuberías y las barras de refuerzo si la caja se coloca a baja altura. Conectar / desbloquear de una vez.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Adaptador CP (para usar con tubos de CD)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Para tubos de CD y conductos eléctricos de acero fino (con tornillos o sin tornillos).
· Adaptadores CP (tipo G) utilizados de manera mutuamente conectada.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Adaptador CP (para usar con tubos PF)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Para tuberías PF y conductos eléctricos de acero fino (con tornillos o sin tornillos).
· Adaptadores CP (tipo G) utilizados de manera mutuamente conectada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Extremo F (uso del tubo PF con tornillo) Tipo G
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Para usar con conexiones de falso techo de cable VVF donde se montan sensores, etc.
· Cuatro colores.
· Útil para identificar arreglos de cableado complejos, etc. (Tamaño 36 excluido). Se puede arreglar con un solo tornillo.
· Equipado con sello para evitar la intrusión de cemento no fraguado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Adaptador GP (para usar con tubos PF sin tornillos) Tipo G
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Tubo CD, tubo PF y tubo de acero grueso (sin rosca).
· Utilizado de manera mutuamente conectada.
· Se utiliza para tuberías PF y tuberías de acero grueso (sin tornillos).
· Este adaptador GP (tipo G) proporciona conexiones mutuas.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Acoplamiento de tubería PF (tipo G)【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Caracteristicas]
- Acoplamiento (tipo G) utilizado para conectar tuberías PF juntas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de tubo PF (tipo G)【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es el beige.
[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque. Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de tubería PF (tipo G) gris【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es gris.
[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Conector de tubo PF (tipo G) Blanco lechoso
Mirai Industry
Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es blanco lechoso.
[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medio sillín de tubo de acero inoxidable PF (accesorio de montaje)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Se utiliza para anclar tubos PF y similares en tejas.
Esto es óptimo para lugares que son difíciles de anclar con clavos porque este tipo está anclado con adhesivo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Sillín PF Pipe Single-Side【1-50 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Cuando utiliza una tubería PF en un formato de tubería expuesto, este sillín de un solo lado puede usarse para fijarlo en su lugar.
· Se puede fijar firmemente en su lugar con un solo tornillo.
· Incluye un orificio para tornillo para fijar la unidad en su lugar temporalmente.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Conector doblado (45 °) para tubo PF
Mirai Industry
[Características] Conector doblado para tubo PF (45 ° JIS C8412 · G).
· Conveniente para el cableado, etc., que evita el cableado o la armadura en perforaciones horizontales cuando la posición de la caja es baja.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Acoplamiento TS (tipo recto)【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Esta es una unidad de acoplamiento TS (tipo recto JISC8432) para usar con conductos eléctricos de vinilo rígido.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
VE medio sillín【1-50 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Características] Tubo rígido de alambre de PVC (tubo en J) · Tubo TL para uso con media silla de montar.
· Se puede sujetar firmemente con un solo tornillo.
· También se puede usar como tope de silla de montar.
· Tipo de nylon adecuado para uso interno de maquinaria.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
VE ambas sillas de montar (tubo VE-tubo TL)【1-50 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Tubo rígido de alambre de PVC (tubo en J).
Ambas sillas de montar utilizadas para el tubo TL.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Cubierta final (tipo estándar para uso de tubería de CD)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Esta es una cubierta final para tubos de CD (tipo G) que se puede usar para operaciones como tirar del cable en techos de dos capas.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cubierta final (tipo estándar para usar con tuberías PF)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Esta es una cubierta final para tuberías PF (tipo G) que se puede usar para operaciones como tirar del cable en techos de dos capas.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cubierta final 45 (uso de tubo PF tipo 45 °)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Uso de la cubierta del extremo del tubo PF para instalaciones laterales, etc. (tipo 45 ° · G).
· Producto intermedio entre una cubierta final (tipo estándar) y un casquillo de marco temporal.
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Tapa de entrada para uso con tubo de alambre de PVC rígido (tubo en J) (JISC8432).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Un tipo de salida dividida para facilitar el cableado.
· Tapa de entrada (JIS C8432 separada) para conducto rígido de alambre de PVC (tubo J).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Acoplamiento combinado (tubo de onda CD de una capa tube tubo VE)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Acoplamiento combinado entre tubo corrugado CD de una capa y tubo VE.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Acoplamiento combinado (tubo PF tube tubo VE)
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Acoplamiento combinado entre tubo PF y tubo VE.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tapa de tubo (tapa de extremo, uso de tubería de CD)
Mirai Industry
Esta tapa de extremo se usa para evitar fugas, así como el desperdicio y otros materiales extraños que ingresan a las tuberías de CD, así como para proteger los extremos de la tubería.
[Caracteristicas]
· Se utiliza para evitar la entrada de materias extrañas, como grasa y suciedad, en el tubo CD y en el tubo PF, y para proteger los terminales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tapa de tubo (tapa final, uso de tubería PF)
Mirai Industry
Esta tapa de extremo se usa para evitar fugas, así como el desperdicio y otros materiales extraños que ingresan a las tuberías de PF, así como para proteger los extremos de la tubería.
[Caracteristicas]
· Se utiliza para evitar la entrada de materias extrañas, como grasa y suciedad, en el tubo CD y en el tubo PF, y para proteger los terminales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido)
Mirai Industry
Con un solo clavo, las tuberías de CD se pueden anclar en su lugar. Esta es una cubierta final (se incluyen clavos de tornillo) para usar con el cableado rodante VVF.
[Caracteristicas]
· Se puede asegurar simplemente martillando con un solo clavo.
· El tamaño compacto hace que la construcción sea fácil incluso en espacios reducidos.
· Incluye un sello para evitar fugas.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Curva normal para tubo de alambre de PVC rígido (tubo en J) (JISC8432).
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Pole Band【1-10 piezas por paquete】
Mirai Industry
Banda de acero inoxidable duradera.
[Características]
· Se puede montar fácilmente en una variedad de instrumentos con tornillos para madera, incluidas placas de medidores, cajas de medidores, cajas de interruptores, cajas de interruptores temporales, dispositivos de cableado y luces fluorescentes.
· Debido a que se trata de una banda resistente de acero inoxidable, se puede fijar firmemente en postes y otras superficies.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Banda de poste para apretar cierres metálicos【10 piezas por paquete】
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Robusta banda de acero inoxidable tipo trinquete, abrazadera fácil y segura de fijar, y se fija firmemente a postes y pilares. (Solo banda, la abrazadera se vende por separado).
· La banda solo viene en una práctica caja de plástico para almacenamiento.
• La cubierta protectora de la banda polar aisla la banda polar del objetivo y evita la electricidad estática.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios de cubierta de pared para ductos comerciales
Mirai Industry
[Caracteristicas]
El conducto de la pared usa una cubierta de pared para usar en puntos donde el cable sale de la pared. (Combinación de uso interior / exterior).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para conductos guía cubierta de entrada
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Se usa en lugares donde los cables se extraen de los falsos techos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio para juntas de esquina para conductos de moldeo
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Esta junta de esquina se usa como cubierta cosmética para moldear conductos en áreas de esquina donde se tiran los cables, como techos y paredes (para uso en interiores y exteriores).
· El modelo 60 también se puede conectar a juntas libres (fuelles).
· El modelo 60 se puede utilizar para conectar conductos de moldeo entre 60 modelos y 100 modelos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para el sillín de conductos de molde
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Sillín de conducto protector de cable utilizado para refuerzos de corte transversal del conducto, prevención de deformación y para ocultar secciones unidas con cubierta.
· Se puede utilizar para la parte intermedia y las conexiones de la junta libre.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Accesorio de extremo de conducto para conductos de moldeo
Mirai Industry
Este extremo del conducto se utiliza para los extremos de los conductos de moldeo (tanto para uso exterior como interior). Incluye una unidad de golpe para extraer los cables. Se puede utilizar para conectar tuberías VE y tuberías PF.
[Caracteristicas]
· Utilizado para los extremos de los conductos.
· Incluye una unidad de golpe para extraer los cables.
· Se puede utilizar para conectar tuberías VE y tuberías PF.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Accesorio de curva de conducto para conductos de moldeo
Mirai Industry
Esta curva de ducto para molduras de ductos se utiliza para esquinas y otras posiciones de doblado (uso en interiores y exteriores).
[Caracteristicas]
· Se utiliza para esquinas y otras posiciones de flexión.
· El modelo 60 también se puede conectar a uniones libres (fuelles).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para conductos de guía; conducto desalineado
Mirai Industry
Soporte de esquina en ángulo utilizado para conductos de guía cuando se conectan ubicaciones de esquina (uso combinado interior / exterior).
[Caracteristicas]
· Para conexiones mutuas.
Cuando se usa un cable para colocar una carga en la cubierta, se pueden usar tornillos de cabeza plana para anclar la cubierta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio de esquina interior de conducto para conductos de moldeo
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Este es un conducto dentro de la esquina para usar con conexiones de esquina de conductos de moldeo (uso tanto en interiores como en exteriores).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tees accesorio para molduras de conductos
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Estas son camisetas para usar con ramas de conductos de conductos de moldeo (tanto en interiores como en exteriores).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio de unión libre para conductos de moldeo
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Este es un accesorio de unión libre para usar con conductos de moldeo que son flexibles y compatibles con superficies irregulares (uso en interiores y exteriores). Se puede anclar en su lugar con una silla de montar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para conductos guía cubierta deslizante
Mirai Industry
[Caracteristicas]
Uso para la parte deslizante del cable.
· El modelo 100 también se puede conectar a uniones libres (fuelles).
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Color |
Material |
Marca | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry | Mirai Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Conector de tubería PF (tipo G) Tipo impermeable【1-10 piezas por paquete】 | Tubo PF doble sillín (uso Mira-Flex SS)【1-50 piezas por paquete】 | Acoplamiento de tubería PF (tipo G)【1-10 piezas por paquete】 | Conector de tubería PF (tipo G) gris【1-10 piezas por paquete】 | Medio sillín de tubo de acero inoxidable PF (accesorio de montaje) | VE ambas sillas de montar (tubo VE-tubo TL)【1-50 piezas por paquete】 | Acoplamiento combinado (tubo de onda CD de una capa tube tubo VE) | Nuevo F Koro End (montaje de tornillo, para usar con tubos de CD con revestimiento incluido) | Banda de poste para apretar cierres metálicos【10 piezas por paquete】 | Accesorio de esquina interior de conducto para conductos de moldeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 6 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más |
Color | Beige | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso | Beige | Gris / Beige | Otro | Otro | Otro | Otro | Beige | Beige / Rojo / Amarillo | Beige | Beige | Beige | Gris | Blanco Lechoso | Negro / Plateado | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso | Beige | Gris / Beige | Gris / Beige | Gris / Beige | Gris | Gris | Gris | Gris / Beige | Beige | Otro | Gris / Beige / Blanco Lechoso | Café Oscuro / Blanco / Verde Oscuro / Rojo Oscuro / gris / Azul Oscuro | Beige | Gris | Gris / Beige | Beige | Plateado | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate | Negro / Gris / Beige / Blanco Lechoso / Chocolate |
Material | Resina / ABS Retardante de Llamas | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | ABS Retardante de Llamas | Acero Inoxidable | Resina / Nylon | ABS Retardante de Llamas | Resina | Resina | - | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | ABS Retardante de Llamas | Resina | Resina | ABS Retardante de Llamas | Resina | Resina | Acero Inoxidable | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible | Resina Autoextinguible |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente