(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector de tubería PF (tipo G) Tipo impermeable【1-10 piezas por paquete】

Conector de tubería PF (tipo G) Tipo impermeable
  • Descuento por volumen

Este es un conector de tubo PF (impermeable / exclusivo para el tipo Miraflex SS/G). El color de este producto es gris.

[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSK-14GPS
MFSK-16GP
MFSK-16GPS
MFSK-22GP
MFSK-28GP
MFSK-36GP
MFSK-42GP
MFSK-54GP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tubo conforme Diámetro ciego conforme
(mm)
Designación nominal de tornillo Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

ABS Retardante de Llamas14 (Mirafureki SS)Φ 22G1/23045

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

ABS Retardante de Llamas16 (Mirafureki SS)Φ 27G3/431.546.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

ABS Retardante de Llamas16 (Mirafureki SS)Φ 22G1/231.546.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

ABS Retardante de Llamas22 (Mirafureki SS)Φ 27G3/439.555

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

ABS Retardante de Llamas28 (Mirafureki SS)Φ 34G14766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ABS Retardante de Llamas36 (Mirafureki SS)Φ 42G1 1/45877
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina42 (Mirafureki SS)Φ 48G1 1/2 (tornillo hembra)65.593.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina54 (Mirafureki SS)Φ 60G2 (tornillo hembra)78.0112.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Beige Estándar PSE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm