(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Conector número 2 utilizado para tubo rígido de alambre de PVC (tubo en J).
[Caracteristicas]
El tipo 1416 S también se puede montar en un orificio de golpe de 16 (ø22 mm), diámetro de golpe (ø22 mm ø27 mm).
Tipo compacto para uso combinado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2K-14 |
2K-14J |
2K-14S |
2K-14SJ |
2K-16 |
2K-16J |
2K-16S |
2K-16SJ |
2K-22 |
2K-22J |
2K-28 |
2K-28J |
2K-36 |
2K-36J |
2K-42 |
2K-42J |
2K-54 |
2K-54J |
2K-70 |
2K-70J |
2K-82 |
2K-82J |
Cargando…
Material | Resina | Estándar | PSE |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente