(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de tubería PF (tipo G) gris【1-10 piezas por paquete】

Conector de tubería PF (tipo G) gris

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es un conector de tubo PF (tipo JIS C8412/G). El color de este producto es gris.

[Caracteristicas]
· La conexión y la liberación son posibles con solo un toque.
· Se adjunta una tapa, evitando la intrusión de hormigón no solidificado.
· La configuración impermeable tiene junta tórica y empaque.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFSK-14GSH
MFSK-16GH
MFSK-16GSH
MFSK-22GH
MFSK-28GH
MFSK-36GH
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo conforme Diámetro ciego conforme
(mm)
Designación nominal de tornillo Diámetro exterior (øD)
(mm)
Longitud
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14 (tubo PF)Φ 22, Φ27G1/23045

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Φ 27G3/431.546.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 (tubo PF)Φ 22, Φ27G1/231.546.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (tubo PF)Φ 27G3/439.555
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (tubo PF)Φ 34G14766
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

36 (tubo PF)Φ 42G1 1/45877

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Gris Material ABS Retardante de Llamas Color Gris
Estándar PSE