(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Multímetro digital serie TY

Multímetro digital serie TY
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este multímetro es capaz de medir capacitancia y temperatura además de valores de voltaje, corriente y resistencia. 
· Viene con una pantalla de gráfico de barras fácil de leer (31 niveles).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-2100-01
1-2100-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización promedio mínima máxima Función de transferencia de datos de medición Número de pieza Función
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

ningunoningunoTY520Cálculo de desviación/%, retroiluminación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Sí (Opción requerida)TY530Cálculo de desviación/%, retroiluminación, valor MAX/MIN/promedio, memoria, memoria de registro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Analógico/digital Digital Categoria de producto Unidad principal Rango de medicion: Resistencia(Ω) 0 a 60M
Rango de medicion: Capacidad(F) 0 a 1000 µ Rango de medicion: Temperatura(°C) -50 a 600 Rango de medicion: Frecuencia(Hz) 10 a 99,99k
Función de detección de energía ninguno retención de datos Función de ahorro de energía Apagado automático
Visualización de gráfico de barras Elementos de medición Resistencia/voltaje CC/corriente continua/capacidad/prueba de diodo/frecuencia/temperatura/verificación de continuidad/corriente CA/voltaje CA Cambio de rango Automático
Rango de medicion: voltaje CC(V) 0 a 1000 Rango de medicion: voltaje de corriente alterna(V) 0 a 1000 Rango de medicion: Corriente continua(A) 0 a 10
Rango de medicion: corriente alterna(A) 0 a 10 Fuente de alimentación Pilas AA x 4 Tensión soportada 6,88 kV durante 5 segundos
Resistencia de aislamiento 0 a 60M Dimensiones(mm) 90×49×192 masa corporal principal(g) 570
Estándares de seguridad EN61010-1·CATIII1000V·CATIV 600V Estándar CEM EN61326-1·EN55011 ClaseB Accesorios cable de prueba, fusible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico