(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Analizador múltiple analógico EA707G-22

Analizador múltiple analógico EA707G-22
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Voltaje de CC: 120 m (4kΩ)/3/12/30/120/300 (50kΩ)/1000 V (15kΩ)
· Voltaje CA-3/12/30/120/300/750 V (8kΩ/V)
· Corriente DC-30μ/0.3 m/3 m/30 m/0.3 A
· Con un caso
· Resistencia-5/50/500/5k/50kΩ
· Capacitancia-C1: 50p a 0.2μ, C2: 0.01 a 20μF, C3: 1 a 2000μ
· Características de frecuencia: 40 a 30 kHz (rango de 12 V: 40 Hz a 30 kHz, rango de 30 V o más: 40 Hz a 10 kHz)
· Peso-350 g
· Dimensión-106 (W) x 46 (D) x 165 (H) mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA707G-22

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
EA707G-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico