(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pinza amperimétrica digital EA708D-14 A

Pinza amperimétrica digital EA708D-14 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC - 400 m/4/40/400/600 V
· Tensión CA - 400 m/4/40/400/600 V
· Corriente CA - 400/1.000 A
· Resistencia - 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
· Fuente de alimentación-batería AAA x 2 piezas
· Abrazadera ID-54mm
· Dimensión -95 (An) × 45 (Pr) × 238 (Al) mm
· Peso: alrededor de 290 g
· Con cable de prueba y estuche

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA708D-14A

Número de Parte
EA708D-14A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico