(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Se admite forma de onda distorsionada (tipo de indicación de valor efectivo verdadero)
· Tensión CC - 320 m/3,2/32/320/500 V
· Tensión CA - 3,2/32/320/500 V
· Resistencia - 320/3,2k/32k/320k/3,2M/32MΩ
· Fuente de alimentación: pila de botón de 1,5 V (LR-44 o SR-44)
· Dimensión -72 (An) × 22,5 (Pr) × 114 (Al) mm
· Peso aproximado 100 g
· El cable de prueba se introduce en el cuerpo mediante una sola operación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA707CB-2
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente