(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de resistencia de aislamiento analógico (4 gama)

Medidor de resistencia de aislamiento analógico (4 gama)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño resistente a los impactos que satisface las necesidades de robustez del campo, a prueba de caídas que puede soportar caídas desde 1 m sobre el concreto
· Medidor de iluminación LED de alta luminancia y cables de prueba con luz LED para mejorar la eficiencia del trabajo en lugares oscuros
· Escala sencilla para una lectura fiable de los valores medidos
· Pruebas más seguras, con LED rojo de advertencia de cable vivo
· El diseño robusto hace que sea difícil de romper
· Iluminación LED blanca para facilitar la lectura en lugares con poca iluminación
· Conoce siempre el estado de consumo de batería
· Interruptor de medición con excelente operatividad
· Controlar remotamente el inicio y la parada de la medición de la resistencia de aislamiento mediante cables
· Función del interruptor giratorio pensando en la seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA709BB-1
EA709BB-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de medición
(V)
Rango de medición de resistencia de aislamiento
(MΩ)
Código JAN Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50/125/250/5000,01 a 1004548745186260IR4041-11
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125/250/500/10000,01 a 20004548745186277IR4042-11
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de medición
(V)
Rango de medición de resistencia de aislamiento
(MΩ)
Código JAN Número de modelo del fabricante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Analógico/digital cosa análoga Categoria de producto Unidad principal Número de rangos 4
Función de descarga automática (Función de descarga automática) ninguno Función comparador ninguno Función de comunicación ninguno
Fuente de alimentación Pilas AA x 4 Accesorios Juego de cables con interruptor, estuche de transporte, manual de instrucciones, batería de prueba Dimensiones(mm) 159×40×92
masa corporal principal(g) 420

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico