(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Función de medición: corriente CC/CA
· Rango de medición-corriente CC: 0 a 100 m/1000 mA, corriente CA: 0 a 100 m/1.000 mA/10
· Tensión del circuito de trabajo: 600 V CA o más baja
· Fuente de alimentación-batería AA x 3 piezas
· Dimensión -cuerpo: 78 (W) × 32 (D) × 155 (H) mm, sección de abrazadera: -1/19 (ancho) × 28 (profundidad) × 113 (alto) mm, -2/59 (ancho) × 23 (profundidad) × 158 (alto) mm
· Con salida para grabadora, con estuche de transporte
· La corriente eléctrica mA por minuto de CC se puede medir fácilmente con el sensor de pinza.
· DI de la abrazadera: 30 mm
· Peso: 100 gramos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA708SN-2
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente