(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Para medición de señales de instrumentación, salidas de sensores y salidas analógicas de equipos.
· Los datos se pueden transferir a una PC usando un recolector de datos opcional (EA742H-1, -2)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EA742HD-1 |
EA742HD-2 |
EA742HD-3 |
Cargando…
Categoria de producto | Registrador de datos | Objetivo de medición (Compatible con estándar) | del voltaje | Número de canales de entrada(ch) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Intervalo de registro | 1-30 segundos, 1-60 minutos (15 pasos) | Medios de grabación | Sólo memoria interna | Función de comunicación | infrarrojo |
Fuente de alimentación | Batería AA x 1 | Dimensiones (W × D × H)(mm) | 79×28×57 | masa corporal principal(g) | 105 |
Capacidad de grabación | 60.000 datos | A prueba de polvo/impermeable | IP54 | Fabricante | hioki electrico |
Accesorios | Cable de conexión, soporte, manual de instrucciones, guía de operación, batería de prueba |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente