(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza amperimétrica digital para medición de frecuencia EA708D-15

Pinza amperimétrica digital para medición de frecuencia EA708D-15
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tensión CC/CA - 400/600 V
· Corriente alterna - 40/400 A
· Resistencia - 400Ω
· Frecuencia (voltaje) - 4k/40k/400k/4M/10 MHz
· Frecuencia (actual) - 20 a 4k/10 kHz
· Función de retención de datos
· Zumbador de continuidad
· DI de la abrazadera/diámetro de apertura -25/29 mm
· Fuente de alimentación-batería AAA x 2 piezas
· Dimensión -50 (An) × 28 (Pr) × 193 (Al) mm
· Peso: alrededor de 230 g
· Con estuche
· Con un cable de prueba

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA708D-15

Número de Parte
EA708D-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico