(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Botellas cuadradas, capacidad 5 L – 10 L

Botellas cuadradas, capacidad 5 L – 10 L
  • Descuento por volumen

Frasco cuadrado con boquilla fabricado en HDPE (polietileno de alta densidad).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5-037-01

Número de Parte
5-037-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Contenedor de PE (polietileno) A Forma cuadrada Capacidad 5L
Otras especificaciones Con una boquilla de fuelle Tamaño(mm) 230X125X261 Boca Diam interno.(ø mm) φ30
Nombre del producto del fabricante Botella cuadrada (con boquilla) 5 L Código JAN 4562470250157 Material Cuerpo principal, tapa exterior: HDPE (polietileno de alta densidad), tapa interna: LDPE (polietileno de baja densidad)
Diámetro interior del cabezal de la boquilla(mm) φ15.0 Notas al pie Precio por 1 pieza. Escala no incluida. Cantidad 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5-037-01 de la serie Botellas cuadradas, capacidad 5 L – 10 L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico