(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Capacidad de la botella de jeringa 20 ml – 60 ml

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-2012-02

Número de Parte
2-2012-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Dispensador Capacidad 40 ml Nombre del producto del fabricante Botella de jeringa, modelo MS 40 ml
Número de modelo del fabricante MS tipo 40 ml Apertura x diámetro del cuerpo x altura(mm) φ10×φ32×100 Material del cuerpo principal PE (polietileno)
Material de la boquilla PE (polietileno) Material de la Junta Softlon® (espuma de polietileno) Cantidad de contenido 1 bolsa (10 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-2012-02 de la serie Capacidad de la botella de jeringa 20 ml – 60 ml.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico