(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4-5307-04
tipo de producto | Contenedor de PE (polietileno) | A | Redondo | Capacidad | 1200 ml |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 130 | Boca Diam interno.(ø mm) | φ110 | Diámetro externo(ø mm) | φ124 |
Número de modelo | Número 1100 | Nombre del producto del fabricante | Número de contenedor HiBessel 1100 | Material | Cuerpo principal / HDPE (polietileno de alta densidad), tapa / PP (polipropileno), tapa interna / LDP (polietileno de baja densidad) |
Notas al pie | No marcado con una escala. | Características | Tiene una abertura robusta fuerte contra la distorsión y una excelente estanqueidad. Tiene costilla en la circunferencia de la superficie superior de la tapa y se puede apilar. | Cantidad | 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4-5307-04 de la serie Contenedor HiBessel.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente