(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Contenedor de fluororesina (PTFE)
· Forma: Forma redonda
· Solicitud: Para almacenar reactivos de alta pureza/agua ultrapura. Con un envejecimiento mínimo, se puede almacenar durante largos periodos.
· Nota al pie: También se encuentran disponibles productos SCC (lavados con agua ultrapura y empaquetados limpios). Véase pág. 1878.
· Característica: El cuerpo principal y la tapa están fabricados con fluoropolímero de alta calidad con menos elución de iones que antes. Ideal para el almacenamiento de productos químicos altamente puros o altamente cáusticos. Superficie muy lisa, penetración y absorción de productos químicos líquidos y g.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4-5342-05
tipo de producto | Contenedor de resina de flúor | A | Redondo | Capacidad | 100 ml |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Boca ancha 100 ml | Altura completa(mm) | 94 | Diámetro del cuerpo(ø mm) | φ47 |
Boca Diam interno.(ø mm) | φ27.9 | Diámetro exterior de la tapa(ø mm) | φ40 | Número de modelo | Boca ancha 100 ml |
Nombre del producto del fabricante | Big Boy Boca Ancha 100 ml | Código JAN | 4571110704424 | Aplicación | Para almacenar reactivos de alta pureza / agua ultrapura. Con un envejecimiento mínimo, se puede almacenar durante largos períodos. |
Notas al pie | También se encuentran disponibles productos SCC (lavados con agua ultrapura y empaquetados de forma limpia). Ver P.1878. | Características | El cuerpo principal y la tapa están fabricados con Fluoropolímero de alto grado con menos elución de iones que antes. Ideal para el almacenamiento de productos químicos altamente puros o altamente cáusticos. Superficie altamente lisa, penetración y absorción de productos químicos líquidos y permeación de gases es menor. Excelente transparencia y resistencia al calor (máx. 210°C). Con escala. | Cantidad | 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4-5342-05 de la serie Gran chico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente