(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca Torx®, Nitto-Kohki utilizada (diámetro de vástago de 4 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

332609

 
Número de Parte
332609
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Diámetro del vástago(mm) 4 Longitud total(mm) 70
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Tamaño de la punta de la cuchilla T8 Código JAN 4013288035714 Trusco Code 437-1780
Masa(g) 5.4 Características Broca dedicada para tornillos Torx®. Lo mejor para ensamblar componentes electrónicos, etc. Aplicación Fabricantes aplicables: Nitto-Kohki (DELVO).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 332609 de la serie Broca Torx®, Nitto-Kohki utilizada (diámetro de vástago de 4 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico