(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta destornillador Torx - alta precisión para HIOS

Punta destornillador Torx - alta precisión para HIOS
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta Torx®, utilizada HIOS (diámetro de vástago de 5 mm), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
135421
135423
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta de la cuchilla Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T64013288113092437-55816.4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

T84013288113115437-56026.8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta de la cuchilla Código JAN Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Diámetro del vástago(mm) 5 Longitud total(mm) 60
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Características Broca dedicada para tornillos Torx®. Lo mejor para ensamblar componentes electrónicos, etc. Aplicación Fabricantes aplicables: HIOS, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico