(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· El mango es de tipo suizo, lo que facilita la aplicación del peso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
8451
Tipo de punta | Otro | Longitud total(mm) | 135 | Producto único Conjunto de productos | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Presencia de imán en la punta de la cuchilla | NA | Si hay una función de doble extremo | NA | Longitud del eje | 30 |
Nota | El mango es un agarre suizo, lo que facilita la aplicación de peso. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 8451 de la serie Portapuntas de destornillador - tipo universal, vástago hexagonal, corto.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente