(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portapuntas de destornillador - acero inoxidable, ASC

Portapuntas de destornillador - acero inoxidable, ASC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sujeta firmemente los tornillos de acero inoxidable que no se adhieren a los imanes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASC1-2065

Número de Parte
ASC1-2065
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura Longitud total(mm) 65 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA Tamaño de captura de tornillo(mm) φ16×25
Trusco Code 395-0549 Masa(g) 31

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ASC1-2065 de la serie Portapuntas de destornillador - acero inoxidable, ASC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico