(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra antivibración de carburo E-SDQC-A (perfilado)

Barra antivibración de carburo E-SDQC-A (perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7
· Presencia de orificio de aceite: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E10N-SDQCR07-13A
E10N-SDQCR07-13A-2/3
E12Q-SDQCL07-16A
E12Q-SDQCR07-16A-2/3
E16X-SDQCL07-20A
E16X-SDQCR07-20A
E16X-SDQCR07-20A-2/3
E20S-SDQCL11-25A
E20S-SDQCR11-25A
E20S-SDQCR11-25A-2/3
E25T-SDQCL11-30A
E25T-SDQCR11-30A
E25T-SDQCR11-30A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13Mano derecha1601097.52.1201910°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13Mano derecha1051097.52.1201910°FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano izquierda18012119.252.62322FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano derecha12012119.252.62322FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano izquierda220161511.32.62827FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano derecha220161511.32.62827FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20Mano derecha145161511.32.62827FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano izquierda250201914.43.73231FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano derecha250201914.43.73231FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano derecha165201914.43.73231FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Mano izquierda300252416.93.73837FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Mano derecha300252416.93.73837FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Mano derecha200252416.93.73837FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N Disponible L3(mm) -
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico